Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,926 zł - 1,1432 zł | 19030 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,707 zł - 0,8728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,0477 zł - 2,528 zł | 400 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,216 zł - 2,7358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,741 zł - 0,9148 zł | 230 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,8791 zł - 4,7891 zł | 60 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,0633 zł - 3,7819 zł | 1990 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,4383 zł - 3,0103 zł | 6300 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,389 zł - 1,7148 zł | 7708 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7398 zł - 0,9134 zł | 59 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7485 zł - 0,9241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,2585 zł - 1,5538 zł | 8 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,0411 zł - 2,5199 zł | 800 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,5811 zł - 1,952 zł | 300 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,4303 zł - 3,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8033 zł - 0,9917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,8111 zł - 1,0014 zł | 8480 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6675 zł - 0,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0276 zł - 2,5032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6875 zł - 0,8487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować