Menu Search

Okrągłe tuleje metalowe

Na stanie

Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wykończenie Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,669 zł - 0,826 zł 5290 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • z 5
Tuleja bez gwintu 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Mosiądz

20070953

Przedział cen netto
0,826 zł - 0,669 zł

Zapasy magazynowe
5290 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz