Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrągłe tuleje z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Produkty są dostępne w kolorze jasnoszarym, w różnych rozmiarach.
Grupa SR: SR2788
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2211 zł - 0,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2269 zł - 0,2269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2512 zł - 0,2512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2573 zł - 0,2573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2685 zł - 0,2685 zł | 900 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10029480 | 0,2685 zł - 0,2685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1953 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2585 zł - 0,2585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8718 zł - 0,8718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7009 zł - 0,7009 zł | 1190 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | 17 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1648 zł - 1,1648 zł | 200 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,6764 zł - 0,6764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,563 zł - 0,563 zł | 73 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0641 zł - 1,0641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1789 zł - 0,1789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1654 zł - 1,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3181 zł - 1,3181 zł | 350 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7002 zł - 0,7002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować