Menu Search

Okrągłe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek okrągłych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 H h AxA T1 Kup
4,1925 zł - 6,5218 zł 180 Na stanie
2.0 mm
28.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
4.5 mm
5,2343 zł - 5,8159 zł 60 Na stanie
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
6.5 mm
0,0864 zł - 0,1345 zł 29500 Na stanie
1.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
0,229 zł - 0,3562 zł 4400 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
23.0 mm
2.5 mm
1,0488 zł - 1,6315 zł 675 Na stanie
1.5 mm
21.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
2,2239 zł - 3,4594 zł 405 Na stanie
1.5 mm
20.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
0,0829 zł - 0,129 zł 87500 Na stanie
1.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
12.0 mm
2.0 mm
1,1207 zł - 2,0754 zł 1845 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
27.0 mm
3.0 mm
0,2765 zł - 0,4301 zł 3750 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
38.0 mm
3.5 mm
0,4407 zł - 0,6855 zł 2450 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
2.5 mm
1,1562 zł - 1,7986 zł 600 Na stanie
3.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
75.0 mm
5.0 mm
1,2346 zł - 1,9206 zł 600 Na stanie
3.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
6.0 mm
0,2936 zł - 0,4568 zł 1800 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1,2131 zł - 1,887 zł 970 Na stanie
1.6 mm
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
4.0 mm
1,7047 zł - 2,6519 zł 150 Na stanie
1.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
88.9 mm
4.0 mm
4,8183 zł - 5,3537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
6.0 mm
1,1025 zł - 1,715 zł 500 Na stanie
1.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
75.0 mm
3.5 mm
1,2586 zł - 1,9578 zł 306 Na stanie
1.5 mm
21.0 mm
4.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
0,1224 zł - 0,1904 zł 10450 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
19.0 mm
2.5 mm
0,4022 zł - 0,6257 zł 2700 Na stanie
3.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
  • z 4
Okrągła zaślepka profili 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Czarny LDPE

20574444

Przedział cen netto
6,5218 zł - 4,1925 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Czarny LDPE

20574499

Przedział cen netto
5,8159 zł - 5,2343 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573881

Przedział cen netto
0,1345 zł - 0,0864 zł

Zapasy magazynowe
29500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20573973

Przedział cen netto
0,3562 zł - 0,229 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574277

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,0488 zł

Zapasy magazynowe
675 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574369

Przedział cen netto
3,4594 zł - 2,2239 zł

Zapasy magazynowe
405 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573874

Przedział cen netto
0,129 zł - 0,0829 zł

Zapasy magazynowe
87500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20573997

Przedział cen netto
2,0754 zł - 1,1207 zł

Zapasy magazynowe
1845 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574079

Przedział cen netto
0,4301 zł - 0,2765 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20574178

Przedział cen netto
0,6855 zł - 0,4407 zł

Zapasy magazynowe
2450 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574291

Przedział cen netto
1,7986 zł - 1,1562 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    75.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Okrągła zaślepka profili 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Czarny LDPE

20574314

Przedział cen netto
1,9206 zł - 1,2346 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    76.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Okrągła zaślepka profili 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574086

Przedział cen netto
0,4568 zł - 0,2936 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Czarny LDPE

20574307

Przedział cen netto
1,887 zł - 1,2131 zł

Zapasy magazynowe
970 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    76.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.6 mm
Okrągła zaślepka profili 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Czarny LDPE

20574345

Przedział cen netto
2,6519 zł - 1,7047 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    88.9 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Czarny LDPE

20574475

Przedział cen netto
5,3537 zł - 4,8183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    133.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574284

Przedział cen netto
1,715 zł - 1,1025 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    75.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574321

Przedział cen netto
1,9578 zł - 1,2586 zł

Zapasy magazynowe
306 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20573935

Przedział cen netto
0,1904 zł - 0,1224 zł

Zapasy magazynowe
10450 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574147

Przedział cen netto
0,6257 zł - 0,4022 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm