20753221
20753221
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 - 249 | 4,6915 zł |
250 + | 4,2223 zł |
D | 4.921 in |
---|---|
D | 125.0 mm |
h1 | 6.0 mm |
h1 | 0.236 in |
h | 1.299 in |
h | 33.0 mm |
Maks. grubość ścianki | 0.236 in |
Maks. grubość ścianki | 6.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
Kolor | Czarny |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować