Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | T2 | H | h | AxA | T1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1925 zł - 6,5218 zł | 180 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
5,2343 zł - 5,8159 zł | 60 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0864 zł - 0,1345 zł | 29500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,229 zł - 0,3562 zł | 4400 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,0488 zł - 1,6315 zł | 675 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
2,2239 zł - 3,4594 zł | 405 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0829 zł - 0,129 zł | 87500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1207 zł - 2,0754 zł | 1845 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2765 zł - 0,4301 zł | 3750 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,4407 zł - 0,6855 zł | 2450 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,1562 zł - 1,7986 zł | 600 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2346 zł - 1,9206 zł | 600 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2936 zł - 0,4568 zł | 1800 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,2131 zł - 1,887 zł | 970 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,7047 zł - 2,6519 zł | 150 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,8183 zł - 5,3537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1025 zł - 1,715 zł | 500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,2586 zł - 1,9578 zł | 306 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1224 zł - 0,1904 zł | 10450 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4022 zł - 0,6257 zł | 2700 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować