Menu Search

Okrągłe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek okrągłych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 H h AxA T1 Kup
1,2346 zł - 1,9206 zł 600 Na stanie
3.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
6.0 mm
0,4407 zł - 0,6855 zł 2450 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
2.5 mm
5,9969 zł - 6,6633 zł 90 Na stanie
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
160.0 mm
7.0 mm
4,1329 zł - 6,429 zł 27 Na stanie
3.0 mm
28.5 mm
6.0 mm
110.0 mm
5.0 mm
6,2055 zł - 6,895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
34.0 mm
6.0 mm
168.3 mm
7.0 mm
0,6579 zł - 1,0234 zł 1680 Na stanie
3.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
1,7047 zł - 2,6519 zł 150 Na stanie
1.5 mm
21.5 mm
6.0 mm
88.9 mm
4.0 mm
0,7763 zł - 1,2076 zł 900 Na stanie
1.5 mm
20.5 mm
5.0 mm
63.5 mm
3.5 mm
0,1814 zł - 0,2822 zł 7500 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
28.0 mm
3.0 mm
0,2741 zł - 0,4263 zł 6700 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
0,4908 zł - 0,7636 zł 1950 Na stanie
1.5 mm
14.5 mm
5.0 mm
52.0 mm
3.5 mm
0,1224 zł - 0,1904 zł 10450 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
19.0 mm
2.5 mm
0,2528 zł - 0,3933 zł 6000 Na stanie
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
5.0 mm
0,1216 zł - 0,1892 zł 12000 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,2258 zł - 0,3513 zł 7550 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0917 zł - 0,1427 zł 8000 Na stanie
1.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,9359 zł - 1,4558 zł 450 Na stanie
1.5 mm
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
3.5 mm
0,0864 zł - 0,1345 zł 29500 Na stanie
1.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
0,2545 zł - 0,3958 zł 9200 Na stanie
1.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0894 zł - 0,139 zł 20000 Na stanie
1.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
  • z 4
Okrągła zaślepka profili 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Czarny LDPE

20574314

Przedział cen netto
1,9206 zł - 1,2346 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    76.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Okrągła zaślepka profili 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20574178

Przedział cen netto
0,6855 zł - 0,4407 zł

Zapasy magazynowe
2450 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Czarny LDPE

20574505

Przedział cen netto
6,6633 zł - 5,9969 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574437

Przedział cen netto
6,429 zł - 4,1329 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Okrągła zaślepka profili 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Czarny LDPE

20574512

Przedział cen netto
6,895 zł - 6,2055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Okrągła zaślepka profili 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574246

Przedział cen netto
1,0234 zł - 0,6579 zł

Zapasy magazynowe
1680 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Okrągła zaślepka profili 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Czarny LDPE

20574345

Przedział cen netto
2,6519 zł - 1,7047 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    88.9 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574253

Przedział cen netto
1,2076 zł - 0,7763 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    63.5 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574000

Przedział cen netto
0,2822 zł - 0,1814 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574062

Przedział cen netto
0,4263 zł - 0,2741 zł

Zapasy magazynowe
6700 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574208

Przedział cen netto
0,7636 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
1950 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    52.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20573935

Przedział cen netto
0,1904 zł - 0,1224 zł

Zapasy magazynowe
10450 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574048

Przedział cen netto
0,3933 zł - 0,2528 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Okrągła zaślepka profili 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573928

Przedział cen netto
0,1892 zł - 0,1216 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 21.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573959

Przedział cen netto
0,3513 zł - 0,2258 zł

Zapasy magazynowe
7550 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    21.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573911

Przedział cen netto
0,1427 zł - 0,0917 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574260

Przedział cen netto
1,4558 zł - 0,9359 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573881

Przedział cen netto
0,1345 zł - 0,0864 zł

Zapasy magazynowe
29500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574031

Przedział cen netto
0,3958 zł - 0,2545 zł

Zapasy magazynowe
9200 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573904

Przedział cen netto
0,139 zł - 0,0894 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm