Menu Search

Okrągłe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek okrągłych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 H h AxA T1 Kup
0,5277 zł - 0,8209 zł 3000 Na stanie
1.2 mm
11.5 mm
5.0 mm
44.5 mm
3.2 mm
0,5562 zł - 0,8652 zł 950 Na stanie
1.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
3.0 mm
0,2528 zł - 0,3933 zł 6000 Na stanie
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
5.0 mm
0,3756 zł - 0,5843 zł 10000 Na stanie
2.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
43.0 mm
2.5 mm
0,1003 zł - 0,1561 zł 5300 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2.5 mm
0,2258 zł - 0,3513 zł 7550 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
4,1204 zł - 6,4095 zł 500 Na stanie
3.6 mm
20.0 mm
5.0 mm
102.0 mm
6.0 mm
14,181 zł - 15,7567 zł 15 Na stanie
3.2 mm
34.0 mm
6.0 mm
193.7 mm
8.0 mm
10,495 zł - 11,6611 zł 60 Na stanie
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
177.8 mm
6.5 mm
0,2512 zł - 0,3908 zł 7500 Na stanie
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
4.5 mm
0,4226 zł - 0,6574 zł 1840 Na stanie
2.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
5.0 mm
0,4908 zł - 0,7636 zł 1950 Na stanie
1.5 mm
14.5 mm
5.0 mm
52.0 mm
3.5 mm
0,9359 zł - 1,4558 zł 450 Na stanie
1.5 mm
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
3.5 mm
0,5308 zł - 0,8257 zł 5000 Na stanie
1.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,5453 zł - 0,8483 zł 560 Na stanie
1.5 mm
18.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,088 zł - 0,1368 zł 49000 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,1308 zł - 0,2035 zł 14942 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,405 zł - 0,63 zł 880 Na stanie
1.2 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
3.6 mm
0,2545 zł - 0,3958 zł 9200 Na stanie
1.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0894 zł - 0,139 zł 20000 Na stanie
1.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
  • z 4
Okrągła zaślepka profili 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Czarny LDPE

20574123

Przedział cen netto
0,8209 zł - 0,5277 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    44.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    1.2 mm
Okrągła zaślepka profili 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574215

Przedział cen netto
0,8652 zł - 0,5562 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574048

Przedział cen netto
0,3933 zł - 0,2528 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Okrągła zaślepka profili 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20574116

Przedział cen netto
0,5843 zł - 0,3756 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    43.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20573942

Przedział cen netto
0,1561 zł - 0,1003 zł

Zapasy magazynowe
5300 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 21.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573959

Przedział cen netto
0,3513 zł - 0,2258 zł

Zapasy magazynowe
7550 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    21.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 102.0 mm 3.6 mm 6.0 mm Czarny LDPE

20574406

Przedział cen netto
6,4095 zł - 4,1204 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    102.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.6 mm
Okrągła zaślepka profili 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Czarny LDPE

20574536

Przedział cen netto
15,7567 zł - 14,181 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    193.7 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.2 mm
Okrągła zaślepka profili 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Czarny LDPE

20574529

Przedział cen netto
11,6611 zł - 10,495 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    177.8 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Czarny LDPE

20574024

Przedział cen netto
0,3908 zł - 0,2512 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Okrągła zaślepka profili 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574161

Przedział cen netto
0,6574 zł - 0,4226 zł

Zapasy magazynowe
1840 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    48.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Okrągła zaślepka profili 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574208

Przedział cen netto
0,7636 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
1950 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    52.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Czarny LDPE

20574260

Przedział cen netto
1,4558 zł - 0,9359 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574130

Przedział cen netto
0,8257 zł - 0,5308 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574239

Przedział cen netto
0,8483 zł - 0,5453 zł

Zapasy magazynowe
560 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Okrągła zaślepka profili 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573898

Przedział cen netto
0,1368 zł - 0,088 zł

Zapasy magazynowe
49000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 22.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573966

Przedział cen netto
0,2035 zł - 0,1308 zł

Zapasy magazynowe
14942 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Czarny LDPE

20574154

Przedział cen netto
0,63 zł - 0,405 zł

Zapasy magazynowe
880 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    48.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.6 mm
  • T2
    1.2 mm
Okrągła zaślepka profili 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574031

Przedział cen netto
0,3958 zł - 0,2545 zł

Zapasy magazynowe
9200 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573904

Przedział cen netto
0,139 zł - 0,0894 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm