Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | T2 | H | h | AxA | T1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1693 zł - 0,2634 zł | 600 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0801 zł - 0,1246 zł | 75000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2741 zł - 0,4263 zł | 6700 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,9969 zł - 6,6633 zł | 90 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,2055 zł - 6,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,474 zł - 0,7373 zł | 1960 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6579 zł - 1,0234 zł | 1680 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,525 zł - 0,8166 zł | 1500 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
0,1406 zł - 0,2188 zł | 6200 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3568 zł - 0,555 zł | 600 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0917 zł - 0,1427 zł | 8000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5086 zł - 0,7911 zł | 1820 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
4,1161 zł - 6,4028 zł | 80 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
4,1294 zł - 6,4236 zł | 225 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,3662 zł - 0,5696 zł | 1000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1216 zł - 0,1892 zł | 12000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4011 zł - 4,8902 zł | 180 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,9212 zł - 2,9885 zł | 390 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7763 zł - 1,2076 zł | 900 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1814 zł - 0,2822 zł | 7500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować