Menu Search

Okrągłe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek okrągłych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
68 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T2 H h AxA T1 Kup
1,1207 zł - 2,0754 zł 1845 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
27.0 mm
3.0 mm
0,229 zł - 0,3562 zł 4400 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
23.0 mm
2.5 mm
0,1693 zł - 0,2634 zł 600 Na stanie
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,5308 zł - 0,8257 zł 5000 Na stanie
1.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,4022 zł - 0,6257 zł 2700 Na stanie
3.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
0,3756 zł - 0,5843 zł 10000 Na stanie
2.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
43.0 mm
2.5 mm
0,0801 zł - 0,1246 zł 75000 Na stanie
1.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,5453 zł - 0,8483 zł 560 Na stanie
1.5 mm
18.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
  • z 4
Okrągła zaślepka profili 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20573997

Przedział cen netto
2,0754 zł - 1,1207 zł

Zapasy magazynowe
1845 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20573973

Przedział cen netto
0,3562 zł - 0,229 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20574017

Przedział cen netto
0,2634 zł - 0,1693 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574130

Przedział cen netto
0,8257 zł - 0,5308 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Czarny LDPE

20574147

Przedział cen netto
0,6257 zł - 0,4022 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Okrągła zaślepka profili 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

20574116

Przedział cen netto
0,5843 zł - 0,3756 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    43.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

20573867

Przedział cen netto
0,1246 zł - 0,0801 zł

Zapasy magazynowe
75000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Okrągła zaślepka profili 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Czarny LDPE

20574239

Przedział cen netto
0,8483 zł - 0,5453 zł

Zapasy magazynowe
560 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm