Menu Search

Okrągłe wsporniki izolacyjne

Na stanie

Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.

Grupa SR: SR2797

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
177 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość gwintu wewnętrznego Średnica korpusu Wersja Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Wewnętrzna długość gwintu A Długość dystansu Kup
3,786 zł - 3,786 zł 1300 Na stanie
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
4,368 zł - 4,368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
4,1676 zł - 4,1676 zł 44 Na stanie
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
4,368 zł - 4,368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
4,1676 zł - 4,1676 zł 100 Na stanie
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
4,6554 zł - 4,6554 zł 600 Na stanie
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
3,8161 zł - 3,8161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
25,2382 zł - 25,2382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
3,9007 zł - 3,9007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
5,2783 zł - 5,2783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
4,6926 zł - 4,6926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
6,0355 zł - 6,0355 zł 100 Na stanie
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
4,6926 zł - 4,6926 zł 84 Na stanie
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
18.0 mm
5,2829 zł - 5,2829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
18.0 mm
5,3272 zł - 5,3272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
4,4774 zł - 4,4774 zł 77 Na stanie
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
9,9458 zł - 9,9458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
18.0 mm
4,1275 zł - 4,1275 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
4,2736 zł - 4,2736 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
4,7167 zł - 4,7167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
  • z 9
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Przedział cen netto
3,786 zł - 3,786 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Przedział cen netto
4,368 zł - 4,368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Przedział cen netto
4,1676 zł - 4,1676 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Przedział cen netto
4,368 zł - 4,368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Przedział cen netto
4,1676 zł - 4,1676 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Przedział cen netto
4,6554 zł - 4,6554 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M2.5 10.0 mm

10175835

Przedział cen netto
3,8161 zł - 3,8161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Przedział cen netto
25,2382 zł - 25,2382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Przedział cen netto
3,9007 zł - 3,9007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Przedział cen netto
5,2783 zł - 5,2783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Przedział cen netto
4,6926 zł - 4,6926 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Przedział cen netto
6,0355 zł - 6,0355 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Przedział cen netto
4,6926 zł - 4,6926 zł

Zapasy magazynowe
84 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Przedział cen netto
5,2829 zł - 5,2829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Przedział cen netto
5,3272 zł - 5,3272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Przedział cen netto
4,4774 zł - 4,4774 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 9.5 mm M4 18.0 mm

10176665

Przedział cen netto
9,9458 zł - 9,9458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica korpusu
    9.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Przedział cen netto
4,1275 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Przedział cen netto
4,2736 zł - 4,2736 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    6.5 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Okrągłe 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Przedział cen netto
4,7167 zł - 4,7167 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica korpusu
    8.0 mm
  • Wewnętrzna długość gwintu A
    6.0 mm