Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Grupa SR: SR2797
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość gwintu wewnętrznego | Średnica korpusu | Wersja | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Wewnętrzna długość gwintu A | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,309 zł - 4,309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
5,0173 zł - 5,0173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
4,368 zł - 4,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
4,6926 zł - 4,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
4,0982 zł - 4,0982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
13,8959 zł - 13,8959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
3,7593 zł - 3,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
4,6926 zł - 4,6926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
3,8161 zł - 3,8161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
4,6554 zł - 4,6554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
5,3272 zł - 5,3272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
5,3272 zł - 5,3272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
3,9007 zł - 3,9007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Żeńskie/męskie
|
|
|
|
||
5,3272 zł - 5,3272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Żeńskie/męskie
|
|
|
|
||
3,8161 zł - 3,8161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Żeńskie/męskie
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,5668 zł - 6,5668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Męskie/męskie
|
|
|
|
||
6,5668 zł - 6,5668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Żeńskie/męskie
|
|
|
|
||
6,9947 zł - 6,9947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Żeńskie/męskie
|
|
|
|
||
4,6554 zł - 4,6554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Żeńskie/męskie
|
|
|
|
||
5,2783 zł - 5,2783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Żeńskie/męskie
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować