Menu Search

Okrągła zaślepka profili 32.0 mm Czarny LDPE - PCR

Numer produktu Essentra:

20753931

Numer produktu produkcyjny:

20753931

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 2250

Zamów wielokrotność 225

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 32.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Maks. grubość ścianki 4.5 mm
Kolor Czarny
Materiał LDPE - PCR
Składu Pochodzącego z Recyklingu 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt