Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9844 zł - 0,9844 zł | 900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,3012 zł - 0,3012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4212 zł - 0,4579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2928 zł - 0,2928 zł | 481 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
178.0 kg
178.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,3486 zł - 0,3486 zł | 800 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,3012 zł - 0,3012 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | 300 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,9844 zł - 0,9844 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,0597 zł - 1,0597 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
10247761 | 0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
|
0,4866 zł - 0,4866 zł | 100 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||
1,4223 zł - 1,4223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Śruba
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | 400 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Śruba
|
||
0,2008 zł - 0,2008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,0988 zł - 1,0988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||
0,396 zł - 0,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4406 zł - 0,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,3625 zł - 0,3625 zł | 990 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturalny
|
8 kg
8 kg
|
Montaż wciskany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować