Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2621 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Śruba
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.839 in
199.1 mm
|
Czarny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Wciskane
|
||
0,2133 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Śruba
|
||
0,9147 zł - 0,9147 zł | 100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||
0,838 zł - 0,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,9091 zł - 0,9091 zł | 9000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,3275 zł - 1,3275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,8199 zł - 0,8199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,5312 zł - 0,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2816 zł - 0,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,6749 zł - 0,6749 zł | 215 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,534 zł - 0,534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,838 zł - 0,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
1,3568 zł - 1,3568 zł | 3000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,838 zł - 0,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Żółty
|
40 lbs
18.1 kg
|
Montaż wciskany
|
|||
3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Naturalny
|
|
Klej
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować