Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,838 zł - 0,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2008 zł - 0,2008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | 400 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Śruba
|
||
0,9844 zł - 0,9844 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2677 zł - 0,2677 zł | 8000 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4212 zł - 0,4579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
2,3929 zł - 2,3929 zł | 100 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Czarny
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,3486 zł - 0,3486 zł | 800 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,5215 zł - 0,5215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,5312 zł - 0,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2816 zł - 0,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,3012 zł - 0,3012 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturalny
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,4406 zł - 0,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,9147 zł - 0,9147 zł | 100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Śruba
|
||
0,9091 zł - 0,9091 zł | 9000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,9844 zł - 0,9844 zł | 900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturalny
|
30 lbs
13.6 kg
|
Montaż wciskany
|
||
0,2928 zł - 0,2928 zł | 481 Na stanie |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Montaż wciskany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować