Menu Search

Opaski kablowe montażowe

Na stanie

Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.

Grupa SR: SR1825

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Metoda montażu Kup
0,3012 zł - 0,3012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
180.2 mm
Naturalny
13.0 kg
Montaż wciskany
1,0597 zł - 1,0597 zł 1000 Na stanie
6.4 mm
31.8 mm
174.3 mm
Naturalny
13.6 kg
Montaż wciskany
2,259 zł - 2,259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Czarny
178.0 kg
Montaż wciskany
0,9091 zł - 0,9091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
31.8 mm
161.6 mm
Naturalny
13.6 kg
Montaż wciskany
1,1908 zł - 1,1908 zł 300 Na stanie
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturalny
13.6 kg
Montaż wciskany
0,5689 zł - 0,5689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Naturalny
8.2 kg
Montaż wciskany
0,4183 zł - 0,5165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
Naturalny
250.0 kg
Montaż wciskany
  • z 5
Opaska kablowa 180.2 mm 31.8 mm PA Naturalny

10036891

Przedział cen netto
0,3012 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
  • Całkowita długość
    180.2 mm
Opaska kablowa 174.3 mm 31.8 mm PA Naturalny

10037010

Przedział cen netto
1,0597 zł - 1,0597 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.6 kg
Opaska kablowa 169.0 mm 40.0 mm PA Czarny

10173671

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    7.0 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    178.0 kg
Opaska kablowa 161.6 mm 31.8 mm PA Naturalny

10037034

Przedział cen netto
0,9091 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.6 kg
Opaska kablowa 180.7 mm 31.8 mm PA Naturalny

10037027

Przedział cen netto
1,1908 zł - 1,1908 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.6 kg
Opaska kablowa 121.7 mm 19.1 mm PA Naturalny

10036860

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Certyfikacja
    UL
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
Opaska kablowa 155.5 mm 28.5 mm PA Naturalny

10315767

Przedział cen netto
0,5165 zł - 0,4183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Metoda montażu
    Montaż wciskany
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    250.0 kg