Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7813 zł - 0,7813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,8804 zł - 0,8804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,80 zł - 0,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,1742 zł - 1,1742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 1,3702 zł - 1,3702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,4466 zł - 0,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7324 zł - 0,7324 zł | 15400 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,7626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,623 zł - 1,623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,6506 zł - 0,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,9149 zł - 0,9149 zł | 100 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,3705 zł - 0,3705 zł | 1600 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,1705 zł - 1,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,9738 zł - 0,9738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | 4900 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,2926 zł - 1,2926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,2326 zł - 0,2326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować