Menu Search

Opaski kablowe otwierane

Na stanie

Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
27 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
0,5898 zł - 0,5898 zł 800 Na stanie
48.0 mm
206.0 mm
1,14 zł - 1,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
295.9 mm
0,5201 zł - 0,5201 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
206.0 mm
0,4518 zł - 0,4518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
203.2 mm
0,9454 zł - 0,9454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.0 mm
300.0 mm
0,2719 zł - 0,2719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
1,1072 zł - 1,1072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
370.0 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
300.0 mm
0,2259 zł - 0,2259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
100.0 mm
1,255 zł - 1,255 zł 1500 Na stanie
65.0 mm
250.0 mm
0,6316 zł - 0,6316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
125.0 mm
0,7111 zł - 0,7111 zł 27400 Na stanie
35.0 mm
150.0 mm
1,1364 zł - 1,1364 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.0 mm
300.0 mm
0,3597 zł - 0,3597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
1,8964 zł - 1,8964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
300.0 mm
10248065 0,4336 zł - 0,4336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
0,4336 zł - 0,4336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
200.0 mm
0,8199 zł - 0,8199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
200.0 mm
1,287 zł - 1,287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
250.0 mm
1,3303 zł - 1,3303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
370.0 mm
  • z 2
Opaska kablowa 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10113882

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10113929

Przedział cen netto
1,14 zł - 1,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    76.2 mm
  • Całkowita długość
    295.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036839

Przedział cen netto
0,5201 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    206.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10113967

Przedział cen netto
0,4518 zł - 0,4518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.8 mm
  • Całkowita długość
    203.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturalny

10247907

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Czarny

10248058

Przedział cen netto
0,2719 zł - 0,2719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturalny

10247914

Przedział cen netto
1,1072 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Czarny

10247853

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturalny

10247860

Przedział cen netto
0,2259 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Czarny

10247846

Przedział cen netto
1,255 zł - 1,255 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Czarny

10247815

Przedział cen netto
0,6316 zł - 0,6316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Czarny

10247822

Przedział cen netto
0,7111 zł - 0,7111 zł

Zapasy magazynowe
27400 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Czarny

10248096

Przedział cen netto
1,1364 zł - 1,1364 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturalny

10247877

Przedział cen netto
0,3597 zł - 0,3597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturalny

10248041

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Czarny

10248065

Przedział cen netto
0,4336 zł - 0,4336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturalny

10247884

Przedział cen netto
0,4336 zł - 0,4336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Czarny

10247839

Przedział cen netto
0,8199 zł - 0,8199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturalny

10248034

Przedział cen netto
1,287 zł - 1,287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Czarny

10248102

Przedział cen netto
1,3303 zł - 1,3303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb demontowalny
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Materiał zęba
    Nylon