Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1817
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4492 zł - 0,4492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
0,4407 zł - 0,4407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
0,1678 zł - 0,1678 zł | 700 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0605 zł - 0,0605 zł | 10000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,041 zł - 0,041 zł | 12200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2883 zł - 0,2883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,1868 zł - 0,1868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0431 zł - 0,0431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,048 zł - 0,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,1108 zł - 0,1108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,1318 zł - 0,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1158 zł - 0,1158 zł | 100 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0978 zł - 0,0978 zł | 9400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2843 zł - 0,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2369 zł - 0,2369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,1611 zł - 0,1611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2286 zł - 0,2286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3519 zł - 0,3519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,31 zł - 0,31 zł | 500 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2098 zł - 0,2098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować