Menu Search

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie

Na stanie

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1817

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • z 2
Opaska kablowa 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Czarny

20002107


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Zakres średnic wiązek kabli
    52.0 mm