Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Używane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Cząstki metalu są równomiernie rozprowadzone w opasce. „Widzialne” dla promieni rentgenowskich Niebieski kolor ułatwia wykrywanie. Mogą być używane w procesach HACCP. Nie zawierają halogenów. Palność zgodna z UL94 HB. Zakres temperatury pracy: –40C do 85C (ciągła). Wykrywalne przez wykrywacze metalu ustawione na detekcję kul metalowych o minimalnej średnicy 1,5 mm
Grupa SR: SR1747
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
1,8218 zł - 2,0243 zł | 400 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,2753 zł - 1,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
3,8049 zł - 4,2276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,9865 zł - 1,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
10277201 | 1,0058 zł - 1,1176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
4,328 zł - 4,8088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
5,4585 zł - 6,065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,7723 zł - 3,0803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
10277225 | 1,3084 zł - 1,4538 zł | 946 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
2,8037 zł - 3,1152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
4,5444 zł - 5,0493 zł | 1100 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,9631 zł - 2,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
0,9865 zł - 1,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
10277355 | 4,5444 zł - 5,0493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|
2,4481 zł - 2,7201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2,6403 zł - 2,9337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
1,9631 zł - 2,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
6,5644 zł - 6,5644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
4,8474 zł - 4,8474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
2,4699 zł - 2,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować