Menu Search

Opaski kablowe – wykrywalne przez detektory metalu

Na stanie

Używane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Cząstki metalu są równomiernie rozprowadzone w opasce. „Widzialne” dla promieni rentgenowskich Niebieski kolor ułatwia wykrywanie. Mogą być używane w procesach HACCP. Nie zawierają halogenów. Palność zgodna z UL94 HB. Zakres temperatury pracy: –40C do 85C (ciągła). Wykrywalne przez wykrywacze metalu ustawione na detekcję kul metalowych o minimalnej średnicy 1,5 mm

Grupa SR: SR1747

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
0,7119 zł - 0,7119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
5,8248 zł - 5,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
385.0 mm
1,968 zł - 1,968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
4,1077 zł - 4,1077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
1,3868 zł - 1,3868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.0 mm
8,1362 zł - 8,1362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
380.0 mm
  • z 2
Opaska kablowa 100.0 mm 2.5 mm PA Niebieski

10355039

Przedział cen netto
0,7119 zł - 0,7119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Opaska kablowa 385.0 mm 4.8 mm PA Niebieski

10355107

Przedział cen netto
5,8248 zł - 5,8248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Całkowita długość
    385.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Opaska kablowa 150.0 mm 3.6 mm PA Niebieski

10355046

Przedział cen netto
1,968 zł - 1,968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Opaska kablowa 250.0 mm 4.8 mm PA Niebieski

10355077

Przedział cen netto
4,1077 zł - 4,1077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Opaska kablowa 203.0 mm 2.5 mm PA Niebieski

10355060

Przedział cen netto
1,3868 zł - 1,3868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Opaska kablowa 380.0 mm 7.6 mm PA Niebieski

10355091

Przedział cen netto
8,1362 zł - 8,1362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6