Produkt jest wyposażony w dwie główki mocujące umożliwiające poprowadzenie kabla w dwóch pętlach i utworzenie dwóch wiązek.
Grupa SR: SR1798
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica drugiej wiązki kablowej | Całkowita długość | Maks. średnica wiązki kablowej | Kolor | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8366 zł - 0,8366 zł | 2900 Na stanie |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Czarny
|
||
| 3,3048 zł - 3,3048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Naturalny
|
||
| 0,838 zł - 0,838 zł | 15 Na stanie |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Czarny
|
||
| 0,8882 zł - 0,8882 zł | 8800 Na stanie |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Czarny
|
||
| 1,0681 zł - 1,0681 zł | 1300 Na stanie |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Czarny
|
||
| 1,1295 zł - 1,1295 zł | 16500 Na stanie |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Czarny
|
||
| 1,2062 zł - 1,2062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
||
| 10178218 | 0,8366 zł - 0,8366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Naturalny
|
|
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować