Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.
Grupa SR: SR2051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5479 zł - 0,6764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wsuwane
|
||
| 0,5517 zł - 0,7268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.250 in
6.4 mm
|
Wsuwane
|
||
| 0,4698 zł - 0,6184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.500 in
12.7 mm
|
Wsuwane
|
||
| 1,0572 zł - 1,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,4056 zł - 0,5328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
0.350 in
8.9 mm
|
Wsuwane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 8000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 6000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3116 zł - 0,3116 zł | 7000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 2000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować