Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Grupa SR: SR2043
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj końcówki z kulką | Maks. kompatybilna średnica kabla | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2008 zł - 0,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,2068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,1675 zł - 0,2247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2298 zł - 0,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,2585 zł - 0,2585 zł | 111000 Na stanie |
Otwór
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | 60775 Na stanie |
Otwór
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,3073 zł - 0,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | 3000 Na stanie |
Otwór
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 1,4147 zł - 1,4147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 10036112 | 0,1953 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,1371 zł - 0,1371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,991 zł - 0,991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 3725 Na stanie |
Kulka
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,5226 zł - 0,5226 zł | 28100 Na stanie |
Kulka
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,3343 zł - 1,3343 zł | 626400 Na stanie |
Kulka
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,3319 zł - 1,3319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0998 zł - 0,0998 zł | 33500 Na stanie |
Kulka
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2712 zł - 0,2712 zł | 45000 Na stanie |
Kulka
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4415 zł - 0,4415 zł | 2000 Na stanie |
Kulka
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować