Menu Search

Opaski skręcane

Na stanie

Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.

Grupa SR: SR2043

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj końcówki z kulką Maks. kompatybilna średnica kabla Wysokość całkowita Kup
0,2585 zł - 0,2585 zł 111000 Na stanie
Otwór
26.2 mm
0,2872 zł - 0,2872 zł 260600 Na stanie
Otwór
31.8 mm
0,2254 zł - 0,2254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Otwór
23.0 mm
0,3159 zł - 0,3159 zł 60775 Na stanie
Otwór
30.5 mm
0,2298 zł - 0,2298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
10.2 mm
27.4 mm
0,1675 zł - 0,2247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
16.5 mm
32.0 mm
0,3949 zł - 0,3949 zł 326000 Na stanie
Otwór
44.5 mm
0,1429 zł - 0,1429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
22.9 mm
0,2053 zł - 0,2053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
39.4 mm
1,2079 zł - 1,2079 zł 10400 Na stanie
Kulka
27.5 mm
46.0 mm
0,991 zł - 0,991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
30.1 mm
55.6 mm
0,1371 zł - 0,1371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
10.2 mm
26.2 mm
1,2984 zł - 1,2984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
36.5 mm
68.1 mm
0,4415 zł - 0,4415 zł 2000 Na stanie
Kulka
16.0 mm
35.0 mm
1,4147 zł - 1,4147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
87.6 mm
0,1565 zł - 0,1565 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
12.7 mm
30.5 mm
0,1824 zł - 0,1824 zł 3019 Na stanie
Kulka
16.5 mm
33.7 mm
0,3949 zł - 0,3949 zł 3000 Na stanie
Otwór
38.6 mm
1,3343 zł - 1,3343 zł 626400 Na stanie
Kulka
74.4 mm
0,1124 zł - 0,1124 zł 38000 Na stanie
Kulka
33.7 mm
  • z 2
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010945

Przedział cen netto
0,2585 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
111000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010969

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
260600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010938

Przedział cen netto
0,2254 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010952

Przedział cen netto
0,3159 zł - 0,3159 zł

Zapasy magazynowe
60775 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturalny

10363409

Przedział cen netto
0,2298 zł - 0,2298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    27.4 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturalny

10363416

Przedział cen netto
0,2247 zł - 0,1675 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    32.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010983

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
326000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036044

Przedział cen netto
0,1429 zł - 0,1429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10036129

Przedział cen netto
0,2053 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    39.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturalny

10118573

Przedział cen netto
1,2079 zł - 1,2079 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    46.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Czarny

10175712

Przedział cen netto
0,991 zł - 0,991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    55.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Czarny

10036068

Przedział cen netto
0,1371 zł - 0,1371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Czarny

10175736

Przedział cen netto
1,2984 zł - 1,2984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    68.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturalny

10118559

Przedział cen netto
0,4415 zł - 0,4415 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175767

Przedział cen netto
1,4147 zł - 1,4147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    87.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Czarny

10036082

Przedział cen netto
0,1565 zł - 0,1565 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Czarny

10036105

Przedział cen netto
0,1824 zł - 0,1824 zł

Zapasy magazynowe
3019 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    33.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010976

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    38.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175743

Przedział cen netto
1,3343 zł - 1,3343 zł

Zapasy magazynowe
626400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    74.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036099

Przedział cen netto
0,1124 zł - 0,1124 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    33.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790