Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Grupa SR: SR2043
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj końcówki z kulką | Maks. kompatybilna średnica kabla | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3284 zł - 0,3284 zł | 6800 Na stanie |
Kulka
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,991 zł - 0,991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10036051 | 0,0913 zł - 0,0913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,4415 zł - 0,4415 zł | 2000 Na stanie |
Kulka
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | 326000 Na stanie |
Otwór
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1429 zł - 0,1429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,2053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | 10400 Na stanie |
Kulka
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 3725 Na stanie |
Kulka
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,2032 zł - 0,2032 zł | 1000 Na stanie |
Kulka
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | 3000 Na stanie |
Otwór
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,1565 zł - 0,1565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,1935 zł - 1,1935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,4147 zł - 1,4147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 1,3319 zł - 1,3319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0998 zł - 0,0998 zł | 33500 Na stanie |
Kulka
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2712 zł - 0,2712 zł | 45000 Na stanie |
Kulka
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10036112 | 0,1953 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,5226 zł - 0,5226 zł | 28100 Na stanie |
Kulka
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować