Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pleciony rękaw kablowy stanowi ochronę przed otarciami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Znamionowa średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138,4453 zł - 138,4453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 131,5244 zł - 207,668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 242,2727 zł - 242,2727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 380,718 zł - 380,718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 - 4.724 in
64.0 - 120.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 346,1132 zł - 346,1132 zł | 1 Na stanie |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 276,8906 zł - 276,8906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 311,4954 zł - 311,4954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 138,4453 zł - 138,4453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 207,668 zł - 207,668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 103,8274 zł - 103,8274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | 1 Na stanie |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować