Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8259 zł - 4,8259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 952,8045 zł - 952,8045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 5,2711 zł - 5,2711 zł | 81 Na stanie |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 205,0166 zł - 1 205,0166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 6,5351 zł - 6,5351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2 505,7762 zł - 2 505,7762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1 743,4952 zł - 1 743,4952 zł | 1 Na stanie |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 478,6429 zł - 478,6429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1 608,0677 zł - 1 608,0677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 10161838 | 489,889 zł - 489,889 zł | 10 Na stanie |
|
|
|
| 1 089,4816 zł - 1 089,4816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 415,0153 zł - 415,0153 zł | 1 Na stanie |
|
|
||
| 397,0043 zł - 397,0043 zł | 12 Na stanie |
|
|
||
| 513,7601 zł - 513,7601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować