Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
Niezbędne do zabezpieczenia zatyczki rur podczas przenoszenia, przewozu i przechowywania.Zaprojektowane do mocowania na końcach rur o średnicy od 8" do 120".Do stosowania w wiertnicach naftowych i gazowych, na placach budowy, w magazynach i zakładach produkcyjnych. Materiał: PE Grupa SR: SR1360
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | OD | H | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.5 in
419.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 649,8434 zł - 649,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 538,0221 zł - 538,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42 in
1066.8 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 487,9752 zł - 487,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40 in
1016.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 325,1169 zł - 325,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 367,0342 zł - 367,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29 in
736.6 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 255,5755 zł - 255,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18 in
457.2 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.5 in
444.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 283,353 zł - 283,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20 in
508.0 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 538,0221 zł - 538,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43 in
1092.2 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 355,5021 zł - 355,5021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27 in
685.8 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 446,4205 zł - 446,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37 in
939.8 mm
|
38 in
965.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 294,8573 zł - 294,8573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22 in
558.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 377,8133 zł - 377,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30 in
762.0 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 446,4205 zł - 446,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36 in
914.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 193,5641 zł - 193,5641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
406.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 588,5432 zł - 588,5432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45 in
1143.0 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 457,0044 zł - 457,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38 in
965.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 775,2606 zł - 775,2606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 367,0342 zł - 367,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28 in
711.2 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować