Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Rozmiar nakrętki | h1 | h2 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 5,7973 zł - 13,047 zł | 890 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,0583 zł - 1,0583 zł | 5750 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 320 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 514 Na stanie |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 5350 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 23250 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | 1300 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,0618 zł - 5,0618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7739 zł - 0,7739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | 1590 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 5,2849 zł - 5,2849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,7172 zł - 5,7172 zł | 1050 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7739 zł - 0,7739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 5,2849 zł - 5,2849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować