Menu Search

Osłony narożników

Na stanie

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T L Kolor t Materiał Typ Kup
1,982 zł - 1,982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,0682 zł - 2,0682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,3776 zł - 0,3776 zł 147000 Na stanie
6.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
2,2118 zł - 2,2118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
1,29 zł - 4,6945 zł 16425 Na stanie
3.0 mm
45.0 mm
Biały
2.0 mm
LDPE
1
2,8582 zł - 2,8582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
1,2368 zł - 4,3088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
2
2,2693 zł - 2,2693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,8869 zł - 2,8869 zł 1100 Na stanie
22.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,8725 zł - 2,8725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
3,1598 zł - 3,1598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
32.0 mm
Biały
0.8 mm
LDPE
1
3,9641 zł - 3,9641 zł 500 Na stanie
38.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,9077 zł - 0,9077 zł 85540 Na stanie
60.0 mm
45.0 mm
Czarny
35.0 mm
PP
5
3,3034 zł - 3,3034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
70.0 mm
Czarny
35.0 mm
PP
5
4,0647 zł - 4,0647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,4337 zł - 0,4337 zł 28500 Na stanie
35.0 mm
55.0 mm
Czarny
15.0 mm
PP
5
3,5619 zł - 3,5619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
3,5907 zł - 3,5907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
3,0449 zł - 3,0449 zł 1125 Na stanie
18.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,14 zł - 2,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
  • z 3
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 6.0 mm LDPE Czarny

10360903

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 8.0 mm LDPE Czarny

10360910

Przedział cen netto
2,0682 zł - 2,0682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 6.0 mm LDPE - PIR Czarny

10074732

Przedział cen netto
0,3776 zł - 0,3776 zł

Zapasy magazynowe
147000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 12.0 mm LDPE Czarny

10360934

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 1 - Ochrona standardowa 3.0 mm LDPE Biały

10360873

Przedział cen netto
4,6945 zł - 1,29 zł

Zapasy magazynowe
16425 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Wersja
    Standard Protector
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 20.0 mm LDPE Czarny

10360965

Przedział cen netto
2,8582 zł - 2,8582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 2 - 3 kierunkowe narożne 22.0 mm LDPE Biały

10360880

Przedział cen netto
4,3088 zł - 1,2368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Wersja
    3 Way Corner Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 4.0 mm LDPE Czarny

10360897

Przedział cen netto
2,2693 zł - 2,2693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 22.0 mm LDPE Czarny

10360972

Przedział cen netto
2,8869 zł - 2,8869 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 15.0 mm LDPE Czarny

10360941

Przedział cen netto
2,8725 zł - 2,8725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 1 - Ochrona standardowa 1.2 mm LDPE Biały

10360866

Przedział cen netto
3,1598 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Wersja
    Standard Protector
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 38.0 mm LDPE Czarny

10361030

Przedział cen netto
3,9641 zł - 3,9641 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 5 - Rozkładane 60.0 mm PP Czarny

10082034

Przedział cen netto
0,9077 zł - 0,9077 zł

Zapasy magazynowe
85540 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Wersja
    Expandable Protector
Ochrona narożników 5 - Rozkładane 60.0 mm PP Czarny

10361108

Przedział cen netto
3,3034 zł - 3,3034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Wersja
    Expandable Protector
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 40.0 mm LDPE Czarny

10361047

Przedział cen netto
4,0647 zł - 4,0647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 35.0 mm (PT)

10082027

Przedział cen netto
0,4337 zł - 0,4337 zł

Zapasy magazynowe
28500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Wersja
    Expandable Protector
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 24.0 mm LDPE Czarny

10360989

Przedział cen netto
3,5619 zł - 3,5619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 25.0 mm LDPE Czarny

10360996

Przedział cen netto
3,5907 zł - 3,5907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 18.0 mm LDPE Czarny

10360958

Przedział cen netto
3,0449 zł - 3,0449 zł

Zapasy magazynowe
1125 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 10.0 mm LDPE Czarny

10360927

Przedział cen netto
2,14 zł - 2,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny