Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T | L | Kolor | t | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | 1125 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,2118 zł - 2,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3976 zł - 0,3976 zł | 62900 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | 4000 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | 247000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10102282 | 2,0539 zł - 2,0539 zł | 75096 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
|
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | 4900 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,731 zł - 0,731 zł | 8000 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 147000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,2368 zł - 4,3088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 2,2693 zł - 2,2693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4337 zł - 0,4337 zł | 28500 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 1100 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 4,0647 zł - 4,0647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,3034 zł - 3,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 3,5619 zł - 3,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować