Menu Search

Osłony narożników

Na stanie

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność T L Kolor t Materiał Typ Kup
3,2603 zł - 3,2603 zł 25 Na stanie
20.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
1,7809 zł - 1,7809 zł 5690 Na stanie
40.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE - PIR
4
4,2945 zł - 4,2945 zł 25 Na stanie
34.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
6
4,3375 zł - 4,3375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,3617 zł - 0,3617 zł 11000 Na stanie
4.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
1,4229 zł - 4,9738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE
4
2,14 zł - 2,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,3776 zł - 0,3776 zł 147000 Na stanie
6.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
3,5619 zł - 3,5619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
3,5907 zł - 3,5907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE
3
2,0682 zł - 2,0682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE
3
0,3976 zł - 0,3976 zł 62900 Na stanie
8.0 mm
45.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
10102282 2,0539 zł - 2,0539 zł 75096 Na stanie
30.0 mm
45.0 mm
Biały
LDPE - PIR
4
0,6822 zł - 0,6822 zł 4900 Na stanie
24.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
0,731 zł - 0,731 zł 8000 Na stanie
32.0 mm
55.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
3
  • z 3
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 20.0 mm LDPE Biały

10361061

Przedział cen netto
3,2603 zł - 3,2603 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 40.0 mm LDPE - PIR Biały

10103432

Przedział cen netto
1,7809 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
5690 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 6 - Otwarte 34.0 mm LDPE Czarny

10361115

Przedział cen netto
4,2945 zł - 4,2945 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Wersja
    Open Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 47.0 mm LDPE Czarny

10361054

Przedział cen netto
4,3375 zł - 4,3375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4.0 mm (PT)

10074725

Przedział cen netto
0,3617 zł - 0,3617 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 30.0 mm LDPE Biały

10361078

Przedział cen netto
4,9738 zł - 1,4229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 10.0 mm LDPE Czarny

10360927

Przedział cen netto
2,14 zł - 2,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 6.0 mm LDPE - PIR Czarny

10074732

Przedział cen netto
0,3776 zł - 0,3776 zł

Zapasy magazynowe
147000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 24.0 mm LDPE Czarny

10360989

Przedział cen netto
3,5619 zł - 3,5619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 25.0 mm LDPE Czarny

10360996

Przedział cen netto
3,5907 zł - 3,5907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 8.0 mm LDPE Czarny

10360910

Przedział cen netto
2,0682 zł - 2,0682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 8.0 mm LDPE - PIR Czarny

10081877

Przedział cen netto
0,3976 zł - 0,3976 zł

Zapasy magazynowe
62900 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 4 - Wysoka wytrzymałość 30.0 mm LDPE - PIR Biały

10102282

Przedział cen netto
2,0539 zł - 2,0539 zł

Zapasy magazynowe
75096 Na stanie
Atrybuty
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Wersja
    Heavy Duty Protector
  • Kolor
    Biały
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 24.0 mm LDPE - PIR Czarny

10081945

Przedział cen netto
0,6822 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny
Ochrona narożników 3 - Ochrona standardowa 32.0 mm LDPE - PIR Czarny

10081983

Przedział cen netto
0,731 zł - 0,731 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Wersja
    Standard Protector
  • Kolor
    Czarny