Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.
Osłony śrub dwustronnych zapewniają ochronę rusztowań. Konstrukcja umożliwia dobre mocowanie na odsłoniętych śrubach zaciskowych rusztowań.Pomaga chronić przed zużyciem wynikającym z wpływu warunków atmosferycznych i zmniejsza ryzyko powstania urazu.Dobre dopasowanie i trwałość. Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1048
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2872 zł - 0,2872 zł | 30000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować