Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Do stosowania we wnętrzu skrzynek UPS, w których kable wysokiego napięcia przechodzą blisko metalowych łbów śrub.Zakrywają i chronią śruby imbusowe przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie proste, estetyczne wykończenie.Do stosowania w urządzeniach, sprzętach elektrycznych i w motoryzacji. Materiał: Silikon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1628, SR1813
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | d | h | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112600 Na stanie |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Szary
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in;M4
|
0.35 in
8.9 mm
|
Czarny
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2
|
|||
| 12500 Na stanie |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
|||
| 6500 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Biały
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
|||
| 93300 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Biały
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
|||
| 21000 Na stanie |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
|||
| 33000 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szary
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
|||
| 10340400 | 17000 Na stanie |
5/16 in;M6
|
|
Czarny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 2250 Na stanie |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
|||
| 420580 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Szary
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
|||
| 9080 Na stanie |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
|||
| 2000 Na stanie |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
|||
| 77000 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szary
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|||
| 2300 Na stanie |
1/4 in;M5
|
|
Czarny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
|||
| 23000 Na stanie |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Biały
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|||
| 24000 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
|||
| 62300 Na stanie |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szary
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
|||
| 81000 Na stanie |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować