Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Służą do maskowania i zabezpieczania śrub z łbem przed kurzem, brudem i uszkodzeniami.Pomagają zmniejszyć hałas i drgania dzięki temu, że zapewniają bezpieczniejsze mocowanie.Stosowane w elektronice lub przemyśle meblarskim. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1805
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Wielkość śruby | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3117 zł - 0,4365 zł | 138500 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3121 zł - 0,4369 zł | 8400 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1673 zł - 0,41 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,313 zł - 0,4382 zł | 21200 Na stanie |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1673 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm