Menu Search

Osłony śrub torx

Na stanie

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Dobrze pasują do śrub z łbem torx.
  • Zapobiega to manipulacji lub nieupoważnionemu dostępowi do elementu mocującego.
  • Używane do montażu w zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i elektronicznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Szary, Biały Grupa SR: SR1816

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
27 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B C Rozmiar Torx E D Kolor Typ Kup
0,3978 zł - 0,3978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Szary
1
0,3145 zł - 0,3145 zł 100 Na stanie
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Szary
2
0,3145 zł - 0,3145 zł 500 Na stanie
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Czarny
2
0,3145 zł - 0,3145 zł 200 Na stanie
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Biały
2
0,3145 zł - 0,3145 zł 900 Na stanie
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Czarny
2
0,3145 zł - 0,3145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Szary
2
0,3145 zł - 0,3145 zł 500 Na stanie
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Biały
2
0,3145 zł - 0,3145 zł 300 Na stanie
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Biały
2
0,3145 zł - 0,3145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Szary
2
0,3978 zł - 0,3978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Czarny
1
0,4351 zł - 0,4351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Czarny
1
0,4409 zł - 0,4409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Biały
2
0,3145 zł - 0,3145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Czarny
2
0,4007 zł - 0,4007 zł 3700 Na stanie
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Szary
1
0,3145 zł - 0,3145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Czarny
2
0,3145 zł - 0,3145 zł 2000 Na stanie
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Biały
2
0,4351 zł - 0,4351 zł 500 Na stanie
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Szary
1
0,3978 zł - 0,3978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Biały
1
0,4351 zł - 0,4351 zł 400 Na stanie
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Biały
1
0,3978 zł - 0,3978 zł 7000 Na stanie
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Biały
1
  • z 2
Nasadka na śruby Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Szary

10216552

Przedział cen netto
0,3978 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Rozmiar Torx
    TX25
Nasadka na śruby Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Szary

10216644

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozmiar Torx
    TX10
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Czarny

10216712

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmiar Torx
    TX20
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Biały

10216637

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozmiar Torx
    TX10
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Czarny

10216743

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmiar Torx
    TX25
Nasadki na śruby Torx LDPE Szary

10216675

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Rozmiar Torx
    TX15
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Biały

10216729

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmiar Torx
    TX25
Nasadka na śruby Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Biały

10216699

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmiar Torx
    TX20
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Szary

10216705

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmiar Torx
    TX20
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Czarny

10216590

Przedział cen netto
0,3978 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmiar Torx
    TX30
Nasadki na śruby Torx LDPE Czarny

10216620

Przedział cen netto
0,4351 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozmiar Torx
    TX40
Nasadki na śruby Torx LDPE Biały

10216781

Przedział cen netto
0,4409 zł - 0,4409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Rozmiar Torx
    TX40
Nasadka na śruby Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Czarny

10216651

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Rozmiar Torx
    TX10
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Szary

10216583

Przedział cen netto
0,4007 zł - 0,4007 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmiar Torx
    TX30
Nasadka na śruby Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Czarny

10216682

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Rozmiar Torx
    TX15
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Biały

10216668

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Rozmiar Torx
    TX15
  • Typ
    2
Nasadka na śruby Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Szary

10216613

Przedział cen netto
0,4351 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozmiar Torx
    TX40
Nasadka na śruby Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Biały

10216576

Przedział cen netto
0,3978 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Rozmiar Torx
    TX30
Nasadka na śruby Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Biały

10216606

Przedział cen netto
0,4351 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Rozmiar Torx
    TX40
Nasadka na śruby Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Biały

10216545

Przedział cen netto
0,3978 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Rozmiar Torx
    TX25