These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Materiał: PE-HD, LDPE Kolor: Beżowy, Kość słoniowa, Biały, Tekowy, Jasnobrązowy, Ciemnobrązowy, Czarny Grupa SR: SR1806
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Wielkość śruby | Head Drive Size | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1868 zł - 0,4578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Biały
|
M3
|
|
||
0,0757 zł - 0,0757 zł | 6500 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
M2
|
|
||
15380 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Ciemnobrązowy
|
M2
|
|
|||
0,0757 zł - 0,0757 zł | 5600 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czarny
|
M2
|
|
||
7040 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Jasnobrązowy
|
M2
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Tekowy
|
M2
|
|
|||
9800 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
M4
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Kość słoniowa
|
M2
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Beżowy
|
M2
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Beżowy
|
M2
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować