Menu Search

Otwarte przepusty zatrzaskowe

Na stanie

Standardowe przepusty otwarte z łatwym mocowaniem na wcisk blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Ich rozdzielna konstrukcja sprawia, że można je zamontować w otworach, przez które przechodzi już wiązka kablowa.

Zaprojektowane z myślą o ochronie kabli, przewodów i rurek przed nierównymi, niewykończonymi i ostrymi krawędziami blachy. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nacisnąć palcem.

  • Materiały: nylon 6/6 stabilizowany cieplnie i nylon 6/6
  • Kolor: Czarny
  • Klasa palności UL94 V2

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Minimalna grubość panelu Maks. średnica wiązki kablowej Śr. otworu montażowego Maksymalna grubość panelu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
7929 Na stanie
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
7300 Na stanie
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
608 Na stanie
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
320 Na stanie
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
14500 Na stanie
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
200 Na stanie
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
800 Na stanie
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
5775 Na stanie
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
18700 Na stanie
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
10021231 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
  • z 2
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021248


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    22.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Wysokość całkowita
    5.6 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021255


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    27.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    24.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Wysokość całkowita
    5.3 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021217


Zapasy magazynowe
7929 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    16.2 mm
  • Śr. otworu montażowego
    13.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.5 mm
  • Wysokość całkowita
    5.3 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163160


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    24.8 mm
  • Śr. otworu montażowego
    22.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.5 mm
  • Wysokość całkowita
    11.5 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163153


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    20.6 mm
  • Śr. otworu montażowego
    19.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.3 mm
  • Wysokość całkowita
    11.0 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163191


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    29.4 mm
  • Śr. otworu montażowego
    27.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163122


Zapasy magazynowe
7300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    14.9 mm
  • Śr. otworu montażowego
    13.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.5 mm
  • Wysokość całkowita
    10.5 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163221


Zapasy magazynowe
608 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    40.1 mm
  • Śr. otworu montażowego
    38.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    10.7 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163184


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    16.3 mm
  • Śr. otworu montażowego
    14.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163177


Zapasy magazynowe
320 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    12.7 mm
  • Śr. otworu montażowego
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021224


Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    19.4 mm
  • Śr. otworu montażowego
    16.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.4 mm
  • Wysokość całkowita
    5.4 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163146


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    18.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    16.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.5 mm
  • Wysokość całkowita
    10.5 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163207


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    34.1 mm
  • Śr. otworu montażowego
    31.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021200


Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    10.4 mm
  • Śr. otworu montażowego
    6.9 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021279


Zapasy magazynowe
5775 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    35.1 mm
  • Śr. otworu montażowego
    29.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.1 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021262


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    35.1 mm
  • Śr. otworu montażowego
    27.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
Tuleja zatrzaskowa PA66 Czarny

10163115


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    10.7 mm
  • Śr. otworu montażowego
    9.5 mm
  • Wysokość całkowita
    9.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021576


Zapasy magazynowe
18700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    26.4 mm
  • Śr. otworu montażowego
    25.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.0 mm
  • Wysokość całkowita
    10.3 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10163108


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    11.4 mm
  • Śr. otworu montażowego
    9.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.7 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Tuleja zatrzaskowa Nylon 6/6 Czarny

10021231


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica całkowita
    22.7 mm
  • Śr. otworu montażowego
    19.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.5 mm
  • Wysokość całkowita
    5.7 mm