Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe przepusty otwarte z łatwym mocowaniem na wcisk blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Ich rozdzielna konstrukcja sprawia, że można je zamontować w otworach, przez które przechodzi już wiązka kablowa.
Zaprojektowane z myślą o ochronie kabli, przewodów i rurek przed nierównymi, niewykończonymi i ostrymi krawędziami blachy. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nacisnąć palcem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Maks. średnica wiązki kablowej | Śr. otworu montażowego | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4641 zł - 1,4641 zł | 45 Na stanie |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
10021231 | 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
1,2815 zł - 1,2815 zł | 408 Na stanie |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
1,202 zł - 1,202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
1,2703 zł - 1,2703 zł | 429 Na stanie |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
0,8394 zł - 0,8394 zł | 410 Na stanie |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
0,8694 zł - 1,0734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
1,036 zł - 1,036 zł | 4500 Na stanie |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
1,1894 zł - 1,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
1,1894 zł - 1,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,6887 zł - 1,6887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
0,9046 zł - 0,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
0,8408 zł - 0,8408 zł | 1300 Na stanie |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
0,861 zł - 1,063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
0,9967 zł - 0,9967 zł | 400 Na stanie |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
0,891 zł - 0,891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
|
||
0,9747 zł - 0,9747 zł | 275 Na stanie |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
0,8849 zł - 1,0925 zł | 320 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
1,2717 zł - 1,2717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować