Standardowe przepusty otwarte z łatwym mocowaniem na wcisk blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Ich rozdzielna konstrukcja sprawia, że można je zamontować w otworach, przez które przechodzi już wiązka kablowa.
Zaprojektowane z myślą o ochronie kabli, przewodów i rurek przed nierównymi, niewykończonymi i ostrymi krawędziami blachy. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nacisnąć palcem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Maks. średnica wiązki kablowej | Śr. otworu montażowego | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2717 zł - 1,2717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
1,1598 zł - 1,1598 zł | 600 Na stanie |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
0,8849 zł - 1,0925 zł | 320 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
0,8694 zł - 1,0734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,9747 zł - 0,9747 zł | 275 Na stanie |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | 43 Na stanie |
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
0,8394 zł - 0,8394 zł | 410 Na stanie |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
1,2815 zł - 1,2815 zł | 408 Na stanie |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
1,2703 zł - 1,2703 zł | 429 Na stanie |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
10021231 | 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
1,1894 zł - 1,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
0,9046 zł - 0,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
1,036 zł - 1,036 zł | 4500 Na stanie |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
1,202 zł - 1,202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | 45 Na stanie |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,8408 zł - 0,8408 zł | 1300 Na stanie |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
0,9967 zł - 0,9967 zł | 400 Na stanie |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
1,6887 zł - 1,6887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
1,1894 zł - 1,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować