Te otwarte wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Stosuje się je wyłącznie z wałkami ze stali hartowanej; łożyska kulkowe umożliwiają płynny ruch wzdłuż szyny. Są szczególnie przydatne w przypadku dużych ciężarów i w zastosowaniach o długim suwie.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Pozbawiona kołnierza konstrukcja umożliwia prostą, kompaktową instalację oraz wbudowanie w już istniejące układy. Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Grupa SR: SRL1752
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
40.0
|
72.0
|
92.0
|
90.0
|
M10x20
|
20.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
50.0
|
91.0
|
113.0
|
110.0
|
M10x20
|
25.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
30.0
|
56.0
|
75.0
|
70.0
|
M8x18
|
15.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
62.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować