Menu Search

Owalne wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne owalne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do owalnych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek owalnych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Stosowane w procesie budowy maszyn i tam, gdzie konieczne jest użycie rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILO

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B A H h Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Kup
0,1991 zł - 0,3098 zł 6750 Na stanie
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2885 zł - 0,4489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1333 zł - 0,2073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1219 zł - 0,1896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 40.0 mm 12.0 mm Czarny LDPE

20592578

Przedział cen netto
0,3098 zł - 0,1991 zł

Zapasy magazynowe
6750 Na stanie
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 50.0 mm 12.0 mm Czarny LDPE

20592585

Przedział cen netto
0,4489 zł - 0,2885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 30.0 mm 12.0 mm Czarny LDPE

20592561

Przedział cen netto
0,2073 zł - 0,1333 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Owalny Zaślepka profilu 20.0 mm 10.0 mm Czarny LDPE

20592554

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm