Menu Search

Papierowe zaślepki maskujące

Na stanie

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie i maskowaniu otworów podczas malowania, powlekania lub obróbki powierzchniowej.
  • Umożliwiają łatwy montaż i demontaż, zapewniając dobre dopasowanie w otworach o różnych rozmiarach i kształtach.
Materiał: Papier krepowany Kolor: Brązowy Grupa SR: SR6113

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
17 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność M1 H M2 CH Kup
0,7314 zł - 1,1378 zł 570 Na stanie
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
0,3055 zł - 0,4752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
0,3887 zł - 0,6047 zł 80 Na stanie
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,3875 zł - 0,6028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
0,9984 zł - 1,5531 zł 300 Na stanie
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
1,5125 zł - 2,3529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
10272329 1,3437 zł - 2,0903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
0,4134 zł - 0,6431 zł 25650 Na stanie
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
0,4658 zł - 0,7247 zł 78200 Na stanie
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
0,3407 zł - 0,53 zł 250 Na stanie
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
10272312 1,2956 zł - 2,0154 zł 431 Na stanie
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,4788 zł - 0,532 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
1,2834 zł - 1,426 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
10272190 0,2726 zł - 0,4241 zł 820 Na stanie
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,5615 zł - 0,6239 zł 2290 Na stanie
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
2,1989 zł - 2,4433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
0,7172 zł - 1,1157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 38.8 mm 19.3 mm Brązowy Papier krepowany

10272275

Przedział cen netto
1,1378 zł - 0,7314 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 19.3 mm 10.6 mm Brązowy Papier krepowany

10272206

Przedział cen netto
0,4752 zł - 0,3055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 22.0 mm 12.2 mm Brązowy Papier krepowany

10272220

Przedział cen netto
0,6047 zł - 0,3887 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 35.0 mm 13.8 mm Brązowy Papier krepowany

10272268

Przedział cen netto
0,6028 zł - 0,3875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 53.8 mm 17.5 mm Brązowy Papier krepowany

10272305

Przedział cen netto
1,5531 zł - 0,9984 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 90.7 mm 19.1 mm Brązowy Papier krepowany

10272343

Przedział cen netto
2,3529 zł - 1,5125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 74.2 mm 26.1 mm Brązowy Papier krepowany

10272329

Przedział cen netto
2,0903 zł - 1,3437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 26.3 mm 13.5 mm Brązowy Papier krepowany

10272237

Przedział cen netto
0,6431 zł - 0,4134 zł

Zapasy magazynowe
25650 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 30.0 mm 14.8 mm Brązowy Papier krepowany

10272244

Przedział cen netto
0,7247 zł - 0,4658 zł

Zapasy magazynowe
78200 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 22.1 mm 10.7 mm Brązowy Papier krepowany

10272213

Przedział cen netto
0,53 zł - 0,3407 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 61.7 mm 17.2 mm Brązowy Papier krepowany

10272312

Przedział cen netto
2,0154 zł - 1,2956 zł

Zapasy magazynowe
431 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 32.9 mm 17.5 mm Brązowy Papier krepowany

10272251

Przedział cen netto
0,532 zł - 0,4788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 74.5 mm 16.3 mm Brązowy Papier krepowany

10272336

Przedział cen netto
1,426 zł - 1,2834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 16.0 mm 9.1 mm Brązowy Papier krepowany

10272190

Przedział cen netto
0,4241 zł - 0,2726 zł

Zapasy magazynowe
820 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 44.0 mm 16.1 mm Brązowy Papier krepowany

10272282

Przedział cen netto
0,6239 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
2290 Na stanie
Atrybuty
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 103.9 mm 18.7 mm Brązowy Papier krepowany

10272350

Przedział cen netto
2,4433 zł - 2,1989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Materiał
    Papier krepowany
Papierowa zaślepka maskująca Stożkowa 47.8 mm 14.6 mm Brązowy Papier krepowany

10272299

Przedział cen netto
1,1157 zł - 0,7172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Materiał
    Papier krepowany