Menu Search

Peszle, rury karbowane .

Na stanie

Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.

Grupa SR: SR1734

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt peszla Średnica wewnętrzna Kup
10276686 710,7924 zł - 710,7924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nierozdzielany
21.1 mm
4,8666 zł - 4,8666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Dzielone
4.8 mm
26,5953 zł - 26,5953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Dzielone
29.0 mm
108,6846 zł - 108,6846 zł 50 Na stanie
83,5733 zł - 101,1238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25,6281 zł - 25,6281 zł 5 Na stanie
52,7049 zł - 129,1271 zł 15 Na stanie
112,7247 zł - 136,3969 zł 8 Na stanie
52,5944 zł - 52,5944 zł 40 Na stanie
21,9998 zł - 21,9998 zł 3 Na stanie
90,2473 zł - 90,2473 zł 1490 Na stanie
  • z 3
Rura ochronna Nierozdzielany 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stal Stal

10276686

Przedział cen netto
710,7924 zł - 710,7924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Stal
  • Kształt peszla
    Nierozdzielany
  • Pełny materiał
    Stal galwanizowana
  • Cena za
    Rolka
  • Średnica wewnętrzna
    21.1 mm
Rura ochronna Dzielone 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Czarny

10153543

Przedział cen netto
4,8666 zł - 4,8666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt peszla
    Dzielone
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Cena za
    Metr
  • Średnica wewnętrzna
    4.8 mm
Rura ochronna Dzielone 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m LDPE Czarny

10153529

Przedział cen netto
26,5953 zł - 26,5953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt peszla
    Dzielone
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Cena za
    Metr
  • Średnica wewnętrzna
    29.0 mm
Rura ochronna M12x1.5 Proste PA Czarny

10336199

Przedział cen netto
108,6846 zł - 108,6846 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Peszle, rury karbowane . Kolano 90° M21 Czarny PA

10276884

Przedział cen netto
101,1238 zł - 83,5733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Rura ochronna M25 Proste PA Czarny

10276907

Przedział cen netto
25,6281 zł - 25,6281 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Peszle, rury karbowane . Kolano 90° M25 Czarny PA

10276914

Przedział cen netto
129,1271 zł - 52,7049 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Peszle, rury karbowane . Kolano 90° M20 Czarny PA

10276846

Przedział cen netto
136,3969 zł - 112,7247 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Rura ochronna M20 Proste PA Czarny

10276839

Przedział cen netto
52,5944 zł - 52,5944 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Rura ochronna M21 Proste PA Czarny

10276877

Przedział cen netto
21,9998 zł - 21,9998 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790
Rura ochronna M28 Proste PA Czarny

10435250

Przedział cen netto
90,2473 zł - 90,2473 zł

Zapasy magazynowe
1490 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kod towaru
    3926909790