Pierścienie osadcze pełnią funkcję występu, który utrzymuje komponenty i zespoły w miejscu na gładkim wale. Mogą również być stosowane jako element jednorazowego użytku w obudowie lub otworze. Do popularnych zastosowań należy ustalanie pozycji wału.
Instaluje się je we wstępnie przygotowanych rowkach na osiach i sworzniach, tworząc w ten sposób występ utrzymujący dany komponent lub zespół. Pierścienie są wyposażone w „wargę” ułatwiającą montaż i demontaż.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,495 zł - 0,495 zł | 10500 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
0,3876 zł - 0,3876 zł | 28396 Na stanie |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | 29000 Na stanie |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,6874 zł - 0,6874 zł | 12000 Na stanie |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
0,4322 zł - 0,4322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,2272 zł - 0,2272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | 12500 Na stanie |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować