Menu Search

Pistolet do zaciskania opasek kablowych

W produkcji

Pistolety do zaciskania opasek kablowych zapewniają szybką i wygodną instalację opasek kablowych. Ściśnięcie dwóch uchwytów pistoletu powoduje zapętlenie opaski i jej rozciągnięcie, umożliwiając jej dokładne zamocowanie wokół kabli lub podobnego elementu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Min. kompatybilna szerokość opaski kablowej Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Kup
190,2035 zł - 190,2035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
725,8275 zł - 725,8275 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.6 mm
8.9 mm
553,4878 zł - 553,4878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152,1768 zł - 152,1768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Pistolet do opasek kablowych 2.5 mm 10.0 mm Czerwony

10281697

Przedział cen netto
190,2035 zł - 190,2035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Stosować z
    Miniaturowyme, pośrednie, standardowe opaski kablowe
  • Kod towaru
    7326909890
Pistolet do opasek kablowych 7.6 mm 8.9 mm Czerwony, czarny

10322338

Przedział cen netto
725,8275 zł - 725,8275 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony, czarny
  • Stosować z
    Standardowe opaski kablowe o zwiększonej wytrzymałości
  • Kod towaru
    3926909790
Pistolet do opasek kablowych Stal nierdzewna Czarny

10314449

Przedział cen netto
553,4878 zł - 553,4878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Stosować z
    Opaski blokowane ze stali nierdzewnej
  • Kod towaru
    8205598000
Pistolet do opasek kablowych 2.5 mm 5.0 mm Zielony

10281666

Przedział cen netto
152,1768 zł - 152,1768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Stosować z
    Miniaturowyme, pośrednie, standardowe opaski kablowe
  • Kod towaru
    3926909790