Menu Search

Plastikowe maskownice kolorowe

Na stanie

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Zaślepki maskownice na śruby i osłony bazowe służą do estetycznego maskowania elementów mocujących. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
  • Szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych.
  • Zatrzaśnięcie w położeniu docelowym wymaga minimalnego wysiłku.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Żółty, Czerwony, Biały, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR2040

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D d1 d2 h H Typ Kup
2,1687 zł - 2,1687 zł 200 Na stanie
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,6434 zł - 0,6434 zł 16500 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,7281 zł - 0,7281 zł 11878 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6434 zł - 0,6434 zł 16500 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6032 zł - 0,6032 zł 24250 Na stanie
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,6434 zł - 0,6434 zł 14050 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6434 zł - 0,6434 zł 6725 Na stanie
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6032 zł - 0,6032 zł 23000 Na stanie
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,9637 zł - 0,9637 zł 13900 Na stanie
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,182 zł - 1,182 zł 8900 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,7281 zł - 0,7281 zł 25033 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,623 zł - 1,623 zł 8100 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,182 zł - 1,182 zł 11900 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9637 zł - 0,9637 zł 28800 Na stanie
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,7281 zł - 0,7281 zł 3762 Na stanie
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,182 zł - 1,182 zł 15900 Na stanie
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,8675 zł - 0,8675 zł 122700 Na stanie
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,5357 zł - 0,5357 zł 22000 Na stanie
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,8675 zł - 0,8675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
1,7953 zł - 1,7953 zł 21283 Na stanie
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
  • z 3
Plastikowe maskownice kolorowe 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Czarny

10117491

Przedział cen netto
2,1687 zł - 2,1687 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Biały

10057131

Przedział cen netto
0,6434 zł - 0,6434 zł

Zapasy magazynowe
16500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Czerwony

10057278

Przedział cen netto
0,7281 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
11878 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe;M6;PP;Zielony

10057117

Przedział cen netto
0,6434 zł - 0,6434 zł

Zapasy magazynowe
16500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Biały

10057315

Przedział cen netto
0,6032 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
24250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Żółty

10057162

Przedział cen netto
0,6434 zł - 0,6434 zł

Zapasy magazynowe
14050 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M6 25.0 mm PP Czerwony

10057155

Przedział cen netto
0,6434 zł - 0,6434 zł

Zapasy magazynowe
6725 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Przedział cen netto
0,6032 zł - 0,6032 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 43.0 mm PP

10057575

Przedział cen netto
0,9637 zł - 0,9637 zł

Zapasy magazynowe
13900 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Żółty

10057407

Przedział cen netto
1,182 zł - 1,182 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Czarny

10057261

Przedział cen netto
0,7281 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
25033 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Niebieski

10057483

Przedział cen netto
1,623 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
8100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 PP Czerwony

10057391

Przedział cen netto
1,182 zł - 1,182 zł

Zapasy magazynowe
11900 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057582

Przedział cen netto
0,9637 zł - 0,9637 zł

Zapasy magazynowe
28800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M8 32.0 mm PP Niebieski

10057247

Przedział cen netto
0,7281 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
3762 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Czarny

10057384

Przedział cen netto
1,182 zł - 1,182 zł

Zapasy magazynowe
15900 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M10 38.0 mm PP Zielony

10057414

Przedział cen netto
0,8675 zł - 0,8675 zł

Zapasy magazynowe
122700 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Gwint śruby
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Przedział cen netto
0,5357 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
22000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Plastikowe maskownice kolorowe PP

10057452

Przedział cen netto
0,8675 zł - 0,8675 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Plastikowe maskownice kolorowe M12 43.0 mm PP Żółty

10057520

Przedział cen netto
1,7953 zł - 1,7953 zł

Zapasy magazynowe
21283 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj komponentu
    Base
  • Gwint śruby
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm